??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1696
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Beschreibung
Etaline Pump with Material number - Inlinepumpe
Stückliste
05134953_Etaline
Materialnummer
Bauteilgröße
Lagerträger
Ausführungskonzept
GG
Abmessungsnorm - Saugflansch
EN 1092-2
Bohr-Norm – Saugflansch
EN 1092-2
Nenndruck – Saugflanschbohrungen
PN 16
Nenndruck – Saugflanschabmessung
PN 16
Nennweite – Saugflansch
Nennweite DN1
Flanschnorm Typ DN1
Abmessungsnorm - Druckflansch
EN 1092-2
Bohr-Norm – Druckflansch
EN 1092-2
Nenndruck – Druckflanschbohrungen
PN 16
Nenndruck – Druckflanschabmessung
PN 16
Nennweite – Druckflansch
Nennweite DN2
Flanschnorm Typ DN2
Antriebsnorm
IEC
Motorschutzart
IP55
Motorbauform
V1
Bemessungsfrequenz
Polzahl des Motors
Motorgröße
Temperaturklasse des Motors
Without
Explosionsschutzart
Without
Motorhersteller
Wirkungsgradklasse
Bemessungsleistung
Motorbaureihe
Verlängerte Welle
No
Stromart Motor
3 Phase
Motorspannung
400 V
Pumpenantrieb
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen