??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1696
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
Etaline Pump with Material number - Bomba en línea
Lista de materiales
05134953_Etaline
Número de material
Tamaño de componente
Soporte de cojinetes
Concepto de diseño
GG
Estándar de tamaño de la brida de aspiración
EN 1092-2
Estándar de taladrado de la brida de aspiración
EN 1092-2
Presión nominal según los orificios de la brida de aspiración
PN 16
Presión nominal según las dimensiones de la brida de aspiración
PN 16
Diámetro nominal de la brida de aspiración
Diámetro nominal DN1
Estándar de brida DN1
Estándar de tamaño de la brida de impulsión
EN 1092-2
Estándar de taladrado de la brida de impulsión
EN 1092-2
Presión nominal según los orificios de la brida de impulsión
PN 16
Presión nominal según las dimensiones de la brida de impulsión
PN 16
Diámetro nominal de la brida de impulsión
Diámetro nominal DN2
Estándar de brida DN2
Estándar de accionamiento
IEC
Tipo de protección del motor
IP55
Construcción del motor
V1
Frecuencia nominal
Número de polos del motor
Tamaño del motor
Clase de temperatura del motor
Without
Tipo de protección contra explosiones
Without
Fabricante del motor
Clase de rendimiento
Potencia nominal
Serie del motor
Eje prolongado
No
Tipo de corriente del motor
3 Phase
Tensión del motor
400 V
Accionamiento de la bomba
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD