??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1696
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
Etaline Pump with Material number - Насос типа «в линию»
Спецификация
05134953_Etaline
Идентификационный номер
Размер узла
Подшипниковый кронштейн
Концепция исполнения
GG
Стандарт размеров - фланец всасывающего патрубка
EN 1092-2
Стандарт сверления – фланец всасывающего патрубка
EN 1092-2
Номинальное давление – отверстия фланца всасывающего патрубка
PN 16
Номинальное давление – размер фланца всасывающего патрубка
PN 16
Номинальный диаметр – фланец всасывающего патрубка
Номинальный диаметр DN1
"Стандарт для фланца, тип DN1"
Стандарт размеров - фланец напорного патрубка
EN 1092-2
Стандарт сверления – фланец напорного патрубка
EN 1092-2
Номинальное давление – отверстия фланца напорного патрубка
PN 16
Номинальное давление – размер фланца напорного патрубка
PN 16
Номинальный диаметр – фланец напорного патрубка
Номинальный диаметр DN2
"Стандарт для фланца, тип DN2"
Стандарт для привода
IEC
Степень защиты двигателя
IP55
Конструктивное исполнение двигателя
V1
Расчетная частота
Число полюсов двигателя
Типоразмер двигателя
Температурный класс двигателя
Without
Тип взрывозащиты
Without
Изготовитель двигателя
Класс энергоэффективности двигателя
Расчетная мощность
Серия электродвигателя
Удлиненный вал
No
Тип тока двигателя
3 Phase
Напряжение двигателя
400 V
Привод насоса
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей