Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
040-025-160
KSB
Products
Pumps and pump systems
Circulator pumps
Close-coupled pumps
Etabloc
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/11circulator/4close_coupled/etabloc/etabloc_hor_eu_asmtab.prj},{NB=Etabloc - Horizontal_040-025-160},{IDNR=1},{INSTTYP=46},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=0},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{SCPOFSPLLY=0},{APPLN=2},{PRDCPT=70},{BRGCKTSIZE=25.2},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=40.1},{DN1=40},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=25.1},{DN2=25},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=81},{MTRCNSTR=2},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=0.75},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677952},{MTRCNSTRIM=0},{MTRSIZEIM=0},{MTRMATNOIM=1831404},{MESELTYP=0},{MTBPOS=0},{CASPOS=0},{CASFTPOS=1},{AFTPOS=1},{MFTPOS=1},{SPRTFT=1333353},{VOLUTE=1121919},{COVER=1273026},{LNTRN=1327.937},{PMPDRV=0},{DISPLY2D=0},{CLR=5002},{BSPLTTYP=0},{BSPLTSIZE=0},{MTRHT=80},{BSPLTHT=0},{H1=80.000},{IS=118},{DIMUNIT=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 43
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etabloc - Horizontal - 块泵
明细表
040-025-160
构件尺寸
040-025-160
040-025-160
安装类型
Horizontal
Horizontal
用途
冲洗瓶
标准
饮用水
冲洗瓶
标准
饮用水
制造理念
G
GC
C
G
GC
C
轴承托架
WS_25_LS
WS_25_LS
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
出口公称压力
PN 16
PN 16
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 入口法兰
DN 40
DN 40
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 出口法兰
DN 25
DN 25
驱动标准
IEC
IEC
电机防护级
IP55
IP55
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
电机级数
2
4
2
4
电机尺寸
80M
90L
90S
100L
112M
132S
80M
90L
90S
100L
112M
132S
电机结构型式
V1
V1
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
防爆级
无
无
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
额定功率
0.75 kW
1.1 kW
0.75 kW
1.1 kW
Motor material housing
铝
铝
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE IFS
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE IFS
增长的轴
否
否
Mains type Motor
3 相位
3 相位
额定电压
400
400
电机 SAP 材料号
1677952
1717397
1717429
1677952
1717397
1717429
端面密封类型
Single Mechanical Seal
Double Mechanical Seal
Single Mechanical Seal
Double Mechanical Seal
电机接线盒布局
0° / 360° (top)
90° (right)
180° (down)
270° (left)
0° / 360° (top)
90° (right)
180° (down)
270° (left)
排出管口位置
0° / 360° (top)
90° (right)
180° (down)
270° (left)
0° / 360° (top)
90° (right)
180° (down)
270° (left)
泵壳支脚位置
无关
无关
角型底座构造
无
180°(下部)
90°(右侧)
270°(左侧)
无
180°(下部)
90°(右侧)
270°(左侧)
电机底座布局
无关
无关
泵驱动装置
无关
无关
底板类型
Not applicable
Not applicable
Base plate size
Not applicable
Not applicable
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型