??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
ETA307_manifold - ET307_manifold
Bill of material
ETA307-1F
SPOOL
1,'1 Stations',2,'2 Stations',3,'3 Stations',4,'4 Stations',5,'5 Stations',6,'6 Stations',7,'7 Stations',8,'8 Stations',9,'9 Stations',10,'10 Stations',11,'11 Stations',12,'12 Stations',13,'13 Stations',14,'14 Stations',15,'15 Stations',16,'16 Stations' mm
STATIONS
mm
L1F
46 mm
L2F
69 mm
L3F
92 mm
L4F
115 mm
L5F
138 mm
L6F
161 mm
L7F
184 mm
L8F
207 mm
L9F
230 mm
L10F
253 mm
L11F
276 mm
M1F
34 mm
M2F
57 mm
M3F
80 mm
M4F
103 mm
M5F
126 mm
M6F
149 mm
M7F
172 mm
M8F
195 mm
M9F
218 mm
M10F
241 mm
L12F
299 mm
L13F
322 mm
L14F
345 mm
L15F
368 mm
L16F
391 mm
M11F
264 mm
M12F
287 mm
M13F
310 mm
M14F
333 mm
M15F
356 mm
M16F
379 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)