카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
ET100NA
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Pneumatic Globe Valves for fluid
Pneumatic Globe Valves
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/pneumatic_globe_valves_for_fluid/pneumatic_globe_valves/et_na_asmtab.prj},{NB=ET100NA-0},{IDNR=},{DC=Valve ET bronze body, G1\", function NA},{POS=0},{THREAD=1\"},{DN=25.0},{KV1=180.3},{KV2=2.6},{AA=50},{WG=1230},{TYPE=ET},{GW=100},{WF=NA},{B=25.000},{L=93.000},{N=33.249},{O=44.000},{HB=5.000},{HD=11.500},{HG=12.000},{HH=50.000},{HL=14.000},{PPATH=et_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Farbo
Description
ET-NA - BRONZE BODY AT 90° - Single-Acting actuator
Bill of material
ET100NA
Code
ET100NA
ET100NA
Description
Valve ET bronze body, G1", function NA
Valve ET bronze body, G1", function NA
Actuator position
°
Thread
1"
1"
Ø
25.0
25.0
mm
Kv
180.3
180.3
l/mm
Kv
2.6
m3/h
Ø Actuator
50
50
mm
Weight [grams]
1230
1230
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성