카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Weld bulkhead fitting ESV42L71X
Parker
ERMETO Weld fittings
Weld bulkhead
Powered by
CAD모델 선택
{parker/l_schweiss/03l_einschweiss_schott/esv.prj},{NB=EO Einschweiss-Schottstutzen ESV42L71X},{IDNR=},{ZFACTOR=2.200},{ZOOM=1.500},{ERMETO=ESV42L71X},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{D4=60.000},{L1=92.000},{L2=70.000},{L3=115.000},{S1=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=2.000},{WEIGHT=0.99700},{ERMETO2=ESV42L71X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
ESV EO - Weld bulkhead fitting
Bill of material
EO Weld bulkhead fitting ESV42L71X
Order code
ESV42L71X
ESV42L71X
Add. Info
PDF Link
EO-2 Steel
EO Steel
EO Steel X/OMD
EO-2 Stainless Steel
EO Stainless Steel
EO Stainless Steel (X/OMD)
X
X
Series
L
L
Tube O.D.
42.000
42.000
mm
Bore
36.000
36.000
mm
Diameter
60.000
60.000
mm
Overall length w/o nut
92.000
92.000
mm
Tube seat distance
70.000
70.000
mm
Overall length with nuts
115.000
115.000
mm
HEX Nut
60.000
60.000
mm
Weight
0.99700
0.99700
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성