??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESTS - SPRINT dust-protection gaskets, ESTS
Bill of material
WISKA ESTS 25 10062453
WISKA Order-No.
WISKA Type
colour
yellow
Total length
2 mm
for diameter
Using for cable gland
material
PE
Protection class to EN 60 529
IP66
Temperature range
-40°C to 75°C
Packing unit
100 VPE
Website
HTML
Weight
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей