??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
ESTM SL - Metrische Abmessungen, Slimline
Stückliste
ESTM-06 SL
Art. Nr.
Info PDF
INFO
Max. Schwenkwinkel
°
Max. radiale Zugbelastung kurzzeitig
N
Max. radiale Zugbelastung langzeitig
N
Max. radiale Belastung kurzzeitig
1400 N
Max. radiale Belastung langzeitig
700 N
Max. seitlich Belastung kurzzeitig
N
Max. seitlich Belastung langzeitig
N
Max. axiale Belastung kurzzeitig
N
Max. axiale Belastung langzeitig
N
Durchmesser H10
mm
Durchmesser
2.5 mm
Durchmesser
mm
Höhe
mm
Höhe
10 mm
Höhe
6.5 mm
Länge
mm
Länge
mm
Breite
6 mm
Radius
mm
Maximaler Kippwinkel
17 °
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen