??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
EST - Verschlussstopfen, EST
Stückliste
WISKA EST 20 RAL 7035 10062552
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
RAL Farbe
RAL 7035
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
Gesamtlänge
11.0 mm
Einschraubgewindelänge
9.5 mm
Durchmesser Bohrung
Eckmaß
Material
PE
Schutzart gemäß EN60529
IP66
Einsatztemperatur
-40°C bis 80°C
Verpackungseinheit
100 VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
MP1
8.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen