??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EST - Plug spouts, EST
Bill of material
WISKA EST 20 RAL 7035 10062552
WISKA Order-No.
WISKA Type
RAL Colour
RAL 7035
Connection thread size
mm
Total length
11.0 mm
Screw-in thread length
9.5 mm
Drilling diameter
Width across corners
material
PE
Protection class to EN 60 529
IP66
Temperature range
-40°C to 80°C
Packing unit
100 VPE
Weight
kg
Website
HTML
MP1
8.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей