??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSVG EMV-Z RW - ESSVG EMV-Z RW, VentGLAND, mit Erdungseinsatz DIN 89345, Edelstahl
Stückliste
WISKA ESSVG 32 EMV-Z RW 10105917
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A2 (1.4305) / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA UL94-V0 / Membran: ePTFE / Erdungseinsatz: Messing verchromt
Schutzart gemäß EN60529
IP68
Luftdurchlass bei 70mbar
l/h
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit
1 VPE
Webseite
HTML
Nettogewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen