??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSKV EMV S RW - ESSKV EMV-S RW, mit Kontaktfedereinsatz, Edelstahl
Stückliste
WISKA ESSKV 25 EMV-S RW 10106140
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A2 (1.4305) / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA UL94-V0 / Kontaktfedereinsatz: Edelstahl 1.4310
Hazard level EN gem. 45545
R22=HL3 / R23=HL3
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit
VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen