??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSKV-4 LT EMV-Z - SPRINT EMV Kabelverschraubungen LowTemp, ESSKV-4 LT EMV-Z, Erdungseinsatz DIN 89345, Edelstahl 1.4404, metrisch, EN 62444
Stückliste
WISKA ESSKV-4 25 LT EMV-Z 10065876
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A4 (1.4404) / Dichtung: Silikon / Klemmkäfig: PA / Erdungseinsatz: Messing verchromt
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Einsatztemperatur
-60°C bis 100°C
Verpackungseinheit
VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen