??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 28 февр. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKV 4-L - SPRINT cable glands, long, metric, stainless steel 1.4404
Bill of material
WISKA ESSKV-4-L 25 10103321
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable glands: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
VPE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей