??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSKV-4 EMV-Z - SPRINT EMV Kabelverschraubungen mit Erdungseinsatz DIN 89345, ESSKV-4 EMV-Z, Edelstahl 1.4404, metrisch, EN 62444
Stückliste
WISKA ESSKV-4 25 EMV-Z 10069119
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A4 (1.4404) / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA / Erdungseinsatz: Messing verchromt
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit
VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen