??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESSKE-4 LT - SPRINT ATEX Kabelverschraubungen LowTemp, ESSKE-4 LT, Edelstahl 1.4404, metrisch
Stückliste
WISKA ESSKE-4 25 LT 10065392
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Edelstahl A4 (1.4404) / Dichtung: Silikon / Klemmkäfig: PA
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/7)
Einsatztemperatur
-60°C bis 75°C
Verpackungseinheit
VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen