국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESMKV-L 25 10062883
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/esmkv_l.prj},{NB=ESMKV-L 25 10062883},{CNSORDERNO=10062883},{TYP=ESMKV-L 25},{D=M25x1.5},{NDM=25.000},{TTYP=M},{TL=33.0},{D1=7.5 - 18.0},{L=11.0},{SW1=25},{E1=28.0},{SW2=27},{E2=30.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber},{SGE=IP54},{ETEMP=-30°C to 80°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{H1=0.100},{H2=16.000},{H3=3.000},{H4=3.402},{D2=18.500},{D3=25.000},{D4=27.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10062883/esmkv-l-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10062883/esmkv-l-25.html},{WEIGHT=0.049}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESMKV-L - Cable glands hexagonal, ESKMV-L, metric, long
Bill of material
WISKA ESMKV-L 25 10062883
WISKA Order-No.
10062883
10062883
WISKA Type
ESMKV-L 25
ESMKV-L 25
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
Total length
33.0
33.0
mm
Cable diameter
7.5 - 18.0
7.5 - 18.0
mm
Screw-in thread length
11.0
11.0
mm
Key width
25
25
mm
Width across corners
28.0
28.0
mm
Key width
27
27
mm
Width across corners
30.0
30.0
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber
Protection class to EN 60 529
IP54
Temperature range
-30°C to 80°C
Packing unit
25
25
VPE
Website
HTML
Weight
0.049
0.049
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성