??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKVS-P - SPRINT® ESKVS-P Pushln Verschraubung, mit Knickschutz, metrisch
Stückliste
WISKA ESKVS-P 32 LG RAL 7035 10112638
Product picture
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
RAL Farbe
Anschlußgewindegröße
mm
Durchmesser Kabel
mm
Gesamtlänge
mm
Einschraubgewindelänge
6 mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Verschraubung: PA / Dichtungen: Zum Kabel: EPDM / Zum Gehäuse: TPE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min), IP69
Glühdrathprüfung
750°C
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit
VPE
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen