??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKEZ-i - SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, metric
Bill of material
WISKA ESKEZ-i 20 RAL 9005 10100453
WISKA Order-No.
WISKA Type
RAL Colour
RAL 9005
Connection thread size
mm
Cable diameter
mm
Total length
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
Material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
Glow wire test
glow wire test 750°C to EN 60695-2-11
Temperature range
-40°C to 75°C
Packing unit
VPE
Website
HTML
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей