카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESKEZ-e 20 RAL 9005 10100455
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/eskez_e.prj},{NB=ESKEZ-e 20 RAL 9005 10100455},{CNSORDERNO=10100455},{L=10.0},{SW=24},{E1=27.0},{MP=9.47},{LX=11.40},{DNDM=20},{TLX=44.900},{D11=13.300},{TYP=ESKEZ-e 20},{RAL=RAL 9005},{D=M20x1.5},{TL=49-58},{D1=8-13},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP66 / IP68 (5 bar 30 min)},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / PESO (P426233/5)},{GDP=750°C},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CNSQUANTITY=50},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, PESO (P426233/5)},{INFO=HTML},{BAA997=10},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP68},{W=0.021},{TC=ESKEZ-e 20},{EOLDATE=-},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10100455/eskez-e-20.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKEZ-e - SPRINT ESKEZ-e, for increased safety, with external strain relief, metric
Bill of material
WISKA ESKEZ-e 20 RAL 9005 10100455
WISKA Order-No.
10100455
10100455
WISKA Type
ESKEZ-e 20
ESKEZ-e 20
RAL Colour
RAL 9005
Connection thread size
M20x1.5
M20x1.5
mm
Total length
49-58
49-58
mm
Cable diameter
8-13
8-13
mm
Screw-in thread length
10.0
10.0
mm
Key width
24
24
mm
Width across corners
27.0
27.0
mm
Material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
Protection class to EN 60 529
IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
Certificate
IECEx / ATEX / PESO (P426233/5)
Glow wire test
750°C
Temperature range
-40°C to 75°C
Packing unit
50
50
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성