??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKEZ-e - SPRINT ESKEZ-e, erhöhte Sicherheit mit externer Zugentlastung, metrisch
Stückliste
WISKA ESKEZ-e 20 RAL 9005 10100455
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
RAL Farbe
RAL 9005
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: EPDM
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
Zertifikate
IECEx / ATEX / PESO (P426233/5)
Glühdrahtprüfung
750°C
Einsatztemperatur
-40°C bis 75°C
Verpackungseinheit
VPE
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen