??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKE/1-L-e - SPRINT ATEX Kabelverschraubung, metrisch, erhöhte Sicherheit, lang
Stückliste
WISKA ESKE/1-L-e 25 RAL 9005 10103382
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
RAL Farbe
RAL 9005
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: EPDM
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
Einsatztemperatur
-40°C bis 75°C
Verpackungseinheit
VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen