??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKE/1-i-LT - SPRINT ATEX Kabelverschraubung LowTemp, metrisch, Eigensicherheit
Stückliste
WISKA ESKE/1-i 25 LT RAL 9005 10103440
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Farbe Stutzen
RAL 9005
Farbe Hutmutter
RAL 5012
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: Silikon
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
Einsatztemperatur
-60°C bis 75°C
Verpackungseinheit
VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen