??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKE/1-e LT - SPRINT ATEX Kabelverschraubung LowTemp, metrisch, für erhöhte Sicherheit
Stückliste
WISKA ESKE/1-e 25 LT RAL 9005 10103432
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
RAL Farbe
RAL 9005
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: Silikon
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
Einsatztemperatur
-60°C bis 75°C
Verpackungseinheit
VPE
Nettogewicht
kg
Webseite
HTML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen