??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Sikla
Descripción
Escuadra de refuerzo STR inox - Escuadra de refuerzo STR inox
Lista de materiales
171920
Tipo
550/350
LOD Level
Tubo
R 1/2''
Longitud del vastago
490 mm
Taladro
11 mm
Peso
0.50 kg
embalaje
10 Stück
Número artículo
171920
Tornillo recomendado para fjacion sobre escuadra
M10x80
Carga max. recomendada a tracción y compresión
7 kN
Carga max. recomendada a tracción y compresión para protección civil
12.0 kN
Sorting key
999
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD