??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
描述
ESB18 - 半封闭式皮带驱动
明细表
ESB18-100-N0L-NN-P750
本体规格
ESB18
行程
mm
输入参数值: S
行程
mm
cm
inch
ft
种类
N:普通型
种类
马达安装方向
传感器
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
马达厂牌
unit
功率
750
刹车
带轮减速比
是否添加减速机
减速机减速比
减速机类型
L
545 mm
刹车
136 mm
n
1 unit
m
6 unit
其他信息
尺寸注释 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型