You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Variable Search
Сертифицирани каталози
По категории
По страни
By Standards
Налични езици на каталога:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
italiano
Информация за сертификати качество
Каталог: Festo
Created: 04.02.2021
Специални характеристики на каталога:
Gestione centralizzata con uno strumento di qualità CADENAS PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Contengono solo i nomi univoci -> completa compatibilità ERP
Inglese come lingua originale / standard
Sono state seguite le 20 regole di modellazione più importanti
E' disponibile il mapping ERP per PARTupdate
Weight information included
Modellazione con CADENAS Design Manual (CDM)
Compreso Assistente/Configuratore dei prodotti
Inclusi assistenti al calcolo
Cinematica / dipendenze geometrica definita
Incluse sedi del produttore
Parti colorate
Inclusi materiali
Nomi delle variabili univoci
End-of-Life delle informazioni contenute
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Le seguenti lingue sono supportate:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
183205 ESAS-25-0-P-A
Festo
Prodotti
Attuatori pneumatici
Cilindri a pistone
Cilindri rotondi
DSA, ESA
Powered by
Селекция на CAD модел
Discontinued product
Product discontinued since 31.12.2014 г.. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
ESNU - cilindro rotondo
Festo
17.10.2024
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsa_esa/esas_asmtab.prj},{NB=183205 ESAS-25-0-P-A---(0)},{TNR=183205},{KDM=25},{HUBMAX=150.000},{VERS=1.000},{A=0.000},{AB=25.000},{AM=22.000},{B=30.000},{B2=16.000},{B3=16.000},{B4=39.000},{B9=24.500},{BB=4.000},{BEPP=1.500},{BEP=26.000},{KDRBE=24.159},{BEDM=9.000},{BESW=42.000},{BS=6.600},{C=0.000},{CD=8.000},{D=36.000},{D1=26.000},{D2=10.000},{D6=26.520},{DB=20.000},{DS=22.000},{E=12.500},{EEP=9.728},{KDREE=8.566},{EW=16.000},{F=28.000},{FFP=6.000},{KDRFF=4.917},{FL=11.000},{G=0.000},{H=36.000},{H1=18.000},{KKP=10.000},{KKPP=1.250},{KDRKK=8.466},{KKDM=5.000},{KKSW=17.000},{L1BASE=108.000},{L2=8.500},{L3=8.500},{L4=13.000},{L5=1.500},{L6BASE=85.000},{L10BASE=93.500},{L11=104.500},{LH=0.000},{HUB=0},{HUBST=0}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
ESAS - Cilindro rotondo
Lista materiale
183205 ESAS-25-0-P-A
Codice prodotto
183205
183205
Tipo
ESAS
Valido fino al
Информация
2013-12-31
Dimensioni nominali
25
25
mm
Esecuzione
P-A
P-A
Corsa
mm
Enter value for HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
OK
Posizione in estensione
mm
Larghezza
0.000
mm
Diametro del cilindro
25.000
25.000
mm
Lunghezza
22.000
22.000
mm
Larghezza
30.000
30.000
mm
Lunghezza
16.000
16.000
mm
Lunghezza
16.000
16.000
mm
Larghezza
39.000
39.000
mm
Larghezza
24.500
24.500
mm
Lunghezza
4.000
4.000
mm
Filettatura
M 26x1,5
M 26x1,5
Diametro
6.600
6.600
mm
Altezza
0.000
0.000
mm
Diametro
8.000
8.000
mm
Diametro
36.000
36.000
mm
Diametro
26.000
26.000
mm
Diametro
10.000
10.000
mm
Diametro
26.520
26.520
mm
Diametro
20.000
20.000
mm
Diametro
22.000
22.000
mm
Lunghezza
12.500
12.500
mm
Filettatura
G 1/8
G 1/8
Larghezza
16.000
16.000
mm
Lunghezza
28.000
28.000
mm
Filettatura
M 6
M 6
Profondità
11.000
11.000
mm
Diametro
0.000
mm
Altezza
36.000
36.000
mm
Altezza
18.000
18.000
mm
Filettatura
M 10x1,25
M 10x1,25
Lunghezza
108.000
108.000
mm
Lunghezza
8.500
8.500
mm
Lunghezza
8.500
8.500
mm
Lunghezza
13.000
13.000
mm
Lunghezza
1.500
mm
Lunghezza
85.000
85.000
mm
Lunghezza
93.500
93.500
mm
Lunghezza
104.500
104.500
mm
Lunghezza
0.000
0.000
mm
Lunghezza
0.000
mm
Lunghezza
20.500
20.500
mm
Diametro
11.000
11.000
mm
Profondità
6.800
6.800
mm
Piano chiave
9.000
9.000
mm
Lunghezza
23.000
23.000
mm
Lunghezza
11.000
11.000
mm
Lunghezza
120.500
120.500
mm
Lunghezza
18.500
18.500
mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели
Download CAD