ES4R-06-0050B-TS-MR/35P-D00
THK
电动引动器
经济系列
ES series
ES - with motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/with_motor/type_esr4_tsc_asmtab.prj},{NB=ES4R-06-0050B-TS-MR/35P-D000},{MODEL=ES4R},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TS : TSC controller},{MD=-MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=35P},{OT=D00},{CT=},{PS=0},{X=2},{XX=ES4},{PPATH=../../es/type_esr_tsc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
ES4R - Motor wrap, TSC controller
明细表
ES4R-06-0050B-TS-MR/35P-D00
公称型号
ES4R
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
行程
50
100
150
200
250
300
350
400
50
100
150
200
250
300
350
400
mm
Design Code
B
控制器
TS : TSC控制器
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
Sensor Rail Direction
No
L : Left
No
L : Left
Sensor Type
-
-
使用马达
35P : 步进马达□35
35PB:步进马达□35, 带制动器
35P : 步进马达□35
35PB:步进马达□35, 带制动器
原点方式
D00
R00
D00
R00
电缆种类、长度
No
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
No
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
滑座位置
mm
Enter value for PS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型