ES4R-06-0050B-0-A-MR
THK
전동액츄에이터r
이코노미 시리즈
ES series
ES - without motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/without_motor/type_es4r_without_m_asmtab.prj},{NB=ES4R-06-0050B-0-A-MR(0)},{MODEL=ES4R},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{M=0},{MB=A},{MD=-MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{PS=0},{X=2},{XX=ES4},{PPATH=../../es/type_esr_without_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
ES4R - Motor wrap
BOM
ES4R-06-0050B-0-A-MR
호칭형번
ES4R
볼나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
스트로크
50
100
150
200
250
300
350
400
50
100
150
200
250
300
350
400
mm
Design Code
B
Motor
0 : No Motor
1 : with Motor
0 : No Motor
1 : with Motor
Motor Bracket
A
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
Sensor Rail Direction
No
L : Left
No
L : Left
Sensor Type
-
-
슬라이더 위치
mm
값 입력 PS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
Comment
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성