您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LA03AC-308-3030
HEFA
34-铝合金型材/配件
30系列
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/30series/es30_la03ac-1.prj},{NB=LA03AC-308-3030},{SC=LA03AC},{TM=ADC12},{ST=Sandblasting},{PT=308},{SP=3030},{WE=27.0},{LLL1=35.0},{LLL2=12.0},{LLL3=11.0},{WWW1=28.0},{WWW2=6.0},{WWW3=3.5},{WWW4=6.5},{WWW5=0.0},{HHH1=7.0},{HHH2=0.0},{DDD1=6.5},{DDD2=0.0},{CP=},{INFOTEXT=Official website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ES30_LA03AC-1 - 压铸角座
明细表
LA03AC-308-3030
型号
LA03AC-308-3030
LA03AC-308-3030
系列码
LA03AC
材质
ADC12
表面处理
喷砂
型材类型
308
规格
3030
3030
重量
27.0
27.0
g/pcs
追加工
无
ATE:适配螺栓:M6x8,T型螺母:LA04AK-308-M6,垫片:M6
S:截面螺纹孔加工:(单面M5螺纹孔深度15mm)
S-ATE:S:截面螺纹孔加工:(单面M5螺纹孔深度15mm),适配螺栓:M6x8,T型螺母:LA04AK-308-M6,垫片:M6
无
ATE:适配螺栓:M6x8,T型螺母:LA04AK-308-M6,垫片:M6
S:截面螺纹孔加工:(单面M5螺纹孔深度15mm)
S-ATE:S:截面螺纹孔加工:(单面M5螺纹孔深度15mm),适配螺栓:M6x8,T型螺母:LA04AK-308-M6,垫片:M6
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型