ES3-06-0050B-0-A
THK
电动引动器
经济系列
ES series
ES - without motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/without_motor/type_es_without_m_asmtab.prj},{NB=ES3-06-0050B-0-A(0)},{MODEL=ES3},{BS=06 : 6mm},{ST=50},{DC=B},{M=-0},{MB=-A},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{PS=0},{X=1},{XX=ES3},{PPATH=../../es/type_es_without_m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
ES3 - Direct mount
明细表
ES3-06-0050B-0-A
公称型号
ES3
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
行程
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
mm
Design Code
B
Motor
0 : No Motor
1 : with Motor
0 : No Motor
1 : with Motor
Motor Bracket
a
B
a
B
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
Sensor Rail Direction
No
L : Left
R : Right
No
L : Left
R : Right
Sensor Type
-
-
滑座位置
mm
Enter value for PS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
Comment
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型