국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: SIHGA
생성됨: 07.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SIHGA
F-BohrFix® ES/SC 3.2 x 40
SIHGA
Facade
BohrFix
Powered by
CAD모델 선택
{sihga/facade/bohrfix/f_bohrfix_zb.prj},{NB=F-BohrFix ES/SC 3.2 x 40},{TYP=ES/SC},{AN=27966},{VE=500},{FFF=3.2 x 40},{AD=16},{ZKK=0.12},{ZKG=0.34},{D1=3.2},{TX=10},{DK=5.2},{ZK=60},{L=40},{PL=Product link},{PL2=Product link},{VL=Video link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
ES/SC - F-BohrFix
Bill of material
F-BohrFix® ES/SC 3.2 x 40
Type
ES/SC
Art. No.
27966
27966
Montagepack
500
F-BohrFix ES/SC
3.2 x 40
3.2 x 40
Attachment
16
16
mm
Tens. Force Head
0.12
kN
Tens. Force Thread
0.34
0.34
kN
Diameter
3.2
mm
Torx
10
Diameter
5.2
mm
Decorative head
60
°
Product link
Product link
Product link
Product link
Video link
Video link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성