카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adjustable handle ERZ.63 SST-p-M6x25-VD
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERZ-SST-VD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erz_sst_vd/erz_sst_p_vd.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.63 SST-p-M6x25-VD},{PARTNUMBER=193433},{DESCRIPTION=ERZ.63 SST-p-M6x25-VD},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=72.5},{DIM04=19},{DIM05=38.5},{DIM06=42.0},{DIM07=31},{DIM08=3.5},{DIM09=30},{DIM10=13.5},{DIM11=25},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=42},{NDM=6.000},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERZ-SST-p-VD - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handle ERZ.63 SST-p-M6x25-VD
Code
193433
193433
Description
ERZ.63 SST-p-M6x25-VD
ERZ.63 SST-p-M6x25-VD
R
63
63
mm
d
M6
M6
L
72.5
72.5
mm
D
19
19
mm
H
38.5
38.5
mm
H1
42.0
42.0
mm
h1
31
31
mm
h2
3.5
mm
h3
30
30
mm
d1
13.5
13.5
mm
l
25
25
mm
l1
13.5
13.5
mm
Teeth no.
24
24
Weight
42
42
g
Produktdetails
Produktdetails
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성