카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adjustable handle ERX.63-CR-B-M8
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERX-CR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erx_cr/erx_cr.prj},{NB=Adjustable handles ERX.63-CR-B-M8},{PARTNUMBER=152311},{DESCRIPTION=ERX.63-CR-B-M8},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=72.5},{DIM04=19.0},{DIM05=43.0},{DIM06=47.0},{DIM07=13},{DIM08=37.5},{DIM09=8},{DIM10=34.5},{DIM11=15.0},{DIM12=13.5},{DIM13=20},{WEIGHT=20},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERX-CR - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handle ERX.63-CR-B-M8
Code
152311
152311
Description
ERX.63-CR-B-M8
ERX.63-CR-B-M8
R
63
63
mm
d6H
M8
M8
L
72.5
72.5
mm
D
19.0
19.0
mm
H
43.0
43.0
mm
H1
47.0
47.0
mm
h
13
13
mm
h1
37.5
37.5
mm
h2
8
8
mm
h3
34.5
34.5
mm
d1
15.0
15.0
mm
I1
13.5
13.5
mm
Teeth no.
20
20
Weight
20
20
g
Produktdetails
Produktdetails
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성