카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Flat adjustable handles ERW.63-SST-p-M8x35-C6
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERW
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erw/erw_p_sst.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.63-SST-p-M8x35-C6},{PARTNUMBER=255451-C6},{DESCRIPTION=ERW.63-SST-p-M8x35-C6},{MAT=ganter_rot},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=73.5},{DIM04=19.0},{DIM05=36.5},{DIM06=40.0},{DIM07=37.5},{DIM08=8},{DIM09=26.5},{DIM10=15},{DIM11=35},{DIM12=13.5},{DIM13=20},{WEIGHT=35},{NDM=8},{R=0.663},{G=0.118},{B=0.122},{L1=53.500},{D1=5.700},{L2=12.100},{D2=1.550},{L3=2.650},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 322
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERW-SST-p - Flat adjustable handles
Bill of material
Flat adjustable handles ERW.63-SST-p-M8x35-C6
Code
255451-C6
255451-C6
Description
ERW.63-SST-p-M8x35-C6
ERW.63-SST-p-M8x35-C6
R
63
63
mm
d6g
M8
M8
L
73.5
73.5
mm
D
19.0
19.0
mm
H
36.5
36.5
mm
H1
40.0
40.0
mm
h1
37.5
37.5
mm
h2
8
8
mm
h3
26.5
26.5
mm
d1
15
15
mm
l
35
35
mm
l1
13.5
13.5
mm
Teeth no.
20
20
Weight
35
35
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성