카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Flat adjustable handles ERW.44-SST-M6-C6
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERW
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erw/erw_sst.prj},{NB=Flat adjustable handles ERW.44-SST-M6-C6},{PARTNUMBER=255106-C6},{DESCRIPTION=ERW.44-SST-M6-C6},{MAT=ganter_rot},{DIM01=44},{DIM02=M6},{DIM03=52.0},{DIM04=15.5},{DIM05=27.0},{DIM06=30.5},{DIM07=6},{DIM08=29.5},{DIM09=6},{DIM10=18.5},{DIM11=12},{DIM12=11.0},{DIM13=18},{WEIGHT=16},{NDM=6},{L1=34.200},{D1=4.700},{L2=9.190},{D2=1.390},{L3=2.300},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERW-SST - Flat adjustable handles
Bill of material
Flat adjustable handles ERW.44-SST-M6-C6
Code
255106-C6
255106-C6
Description
ERW.44-SST-M6-C6
ERW.44-SST-M6-C6
R
44
44
mm
d6H
M6
M6
L
52.0
52.0
mm
D
15.5
15.5
mm
H
27.0
27.0
mm
H1
30.5
30.5
mm
h
6
6
mm
h1
29.5
29.5
mm
h2
6
6
mm
h3
18.5
18.5
mm
d1
12
12
mm
l1
11.0
11.0
mm
Teeth no.
18
18
Weight
16
16
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성