??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
ERT - Unités de rotation - Module de rotation
Nomenclature
SCHUNK-1482056 ERT 50-54-B-N-D-2
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Outil de calcul et de conception pour l'ERT pivotant
Angle de rotation
°
Couple de rotation nominal/de pointe
Nm
Max. tr/min
1/min
Moment d'inertie max.
kgm^2
Répétabilité
0.010 °
Radial/axial runout
mm
Poids
kg
Température ambiante min./max.
5 / 40 °C
Indice de protection IP
Couple frein d'arrêt
Nm
Tension circuit intermédiaire
900.000 V
Courant nominal/maximal
A
Système de mesure
Encodeur (absolu)
Signal de sortie
Certification SIL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés