??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
ERS - Uniwersalny moduł skrętny
Lista materiałowa
SCHUNK-0310182 ERS 170-560-40-B-N-I
Identyfikator
Opis
EPLAN Data Portal
Kąt obrotowy
Moment znamionowy/maksymalny
Nm
Prędkość znamionowa
1/min
Maks. obr./min
1/min
Maks. moment bezwładności
kgm^2
Powtarzalność
0.01 °
Bicie promieniowe/osiowe
mm
Ciężar
kg
Min./maks. temperatura otoczenia
5/55 °C
Stopień ochrony IP
40
Napięcie obwodu pośredniego
560 V
Prąd znamionowy/maksymalny
A
Koder
Koder (stopniowy)
Sygnał wyjściowy
Sin/Cos 1Vss
Liczba przepustów pneumatycznych
maks. ciśnienie robocze
bar
Liczba przepustów elektrycznych
Napięcie maks. (prąd stały)
V
Maks. Prąd
A
Hamulec podtrzymania momentu
Nm
Numer taryfy celnej
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD