??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
ERS - Unités de rotation - Module de rotation
Nomenclature
SCHUNK-0310182 ERS 170-560-40-B-N-I
ID
Description
EPLAN Data Portal
Angle de rotation
Couple de rotation nominal/de pointe
Nm
Vitesse nominale
1/min
Max. tr/min
1/min
Moment d'inertie max.
kgm^2
Répétabilité
0.01 °
Concentricité/planéité
mm
Poids
kg
Température ambiante min./max.
5/55 °C
Indice de protection IP
40
Tension circuit intermédiaire
560 V
Courant nominal/maximal
A
Système de mesure
Encodeur (incrémentiel)
Signal de sortie
Sin/Cos 1Vss
Nombre de passages pneumatiques
Consommation en liquide pour le pivotement
bar
Nombre de passages électriques
Tension max. (DC)
V
Courant max.
A
Couple frein d'arrêt
Nm
Numéro du tarif douanier
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés