??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
ERS - Unità di rotazione - Unità di rotazione universale
Lista materiale
SCHUNK-0310182 ERS 170-560-40-B-N-I
ID
Descrizione
EPLAN Data Portal
Angolo di rotazione
Coppia nominale / coppia massima
Nm
Velocità nominale
1/min
Max. Giri/min
1/min
Momento di massima possibile
kgm^2
Ripetibilità
0.01 °
Planarità radiale/assiale
mm
Peso
kg
Temperatura ambiente min/max
5/55 °C
Classe IP
40
Tensione del circuito intermedio
560 V
Corrente nominale / corrente massima
A
Sistema trasduttori
Encoder (incrementale)
Segnale di uscita
Sin/Cos 1Vss
Numero dei passanti pneumatici
Pressione di esercizio max.
bar
Numero dei passanti elettrici
Tensione max. (DC)
V
Corrente max.
A
Freno di arresto momento
Nm
Numero di tariffa doganale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD