??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
ERS - 汎用旋回ユニット
部品表
SCHUNK-0310182 ERS 170-560-40-B-N-I
ID
説明
EPLAN Data Portal
旋回角度
定格¬/¬最大トルク
Nm
公称速度
1/min
最大RPM
1/min
最大質量慣性モーメント
kgm^2
繰り返し精度
0.01 °
径方向/軸方向の振れ
mm
重量
kg
最小 / 最大周囲温度
5/55 °C
保護等級 IP
40
中間回路電圧
560 V
定格¬/¬最大電流
A
エンコーダーシステム
エンコーダー (増分)
出力信号
Sin/Cos 1Vss
空圧フィードスルーの数
最大作動圧
bar
電気フィードスルーの数
最大電圧 (DC)
V
最大電流
A
トルク保持ブレーキ
Nm
関税番号
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)