국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ERMKV-L25 10062863
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
ESMKV-L 25 10062883
WISKA
18.12.2023
{wiska/messing_kabelverschraubungen/ermkv_l.prj},{NB=ERMKV-L25 10062863},{CNSORDERNO=10062863},{TYP=ERMKV-L25},{D=M25x1.5},{NDM=25.000},{TTYP=M},{TL=33.0},{D1=7.5 - 18.0},{L=11.0},{SW=25},{E1=28.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber},{SGE=IP54},{ETEMP=-30°C to 80°C},{CNSQUANTITY=50},{H1=5.000},{D2=25.000},{H2=15.000},{D3=27.000},{D4=18.500},{R1=1.000},{EOLDATE=31.12.2018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ERMKV-L - Cable glands circular, ERMKV-L, metric, long
Bill of material
WISKA ERMKV-L25 10062863
WISKA Order-No.
10062863
10062863
WISKA Type
ERMKV-L25
ERMKV-L25
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
Total length
33.0
33.0
mm
Cable diameter
7.5 - 18.0
7.5 - 18.0
mm
Screw-in thread length
11.0
11.0
mm
Key width
25
25
mm
Width across corners
28.0
28.0
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber
Protection class to EN 60 529
IP54
Temperature range
-30°C to 80°C
Packing unit
50
50
VPE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성