??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2018/12/31より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ERMKV - Cable glands circular, ERMKV, metric
Bill of material
WISKA ERMKV 25 10062853
WISKA Order-No.
WISKA Type
Connection thread size
Total length
mm
Cable diameter
mm
Screw-in thread length
mm
Key width
mm
Width across corners
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber
Protection class to EN 60 529
IP54
Temperature range
-30°C to 80°C
Packing unit
VPE
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)