??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 50
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
ERD - Unità di rotazione - Motore Torque
Lista materiale
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN Data Portal
Angolo di rotazione
Coppia nominale
Nm
Coppia massima
Nm
Max. Giri/min
600 1/min
Momento di massima possibile
kgmm²
Ripetibilità
0.010 °
Numero dei tubi passanti sottovuoto
2
Pressione di esercizio max.
6 bar
Peso
kg
Temperatura ambiente min/max
10/40 °C
Classe IP
Certificazione SIL
Tensione del circuito intermedio
530 V
Corrente nominale
A
Corrente max.
A
Numero dei passanti elettrici
Corrente max. nell'EDF
A
Tensione max. nell'EDF
V
Numero di coppie di poli
7
Elettronica di controllo
esterno
Sistema trasduttori
Encoder (assoluto)
Segnale di uscita
Numero di tariffa doganale
85013100
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD