??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 50
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
ERD - Unidades de giro - Torque motor
Lista de materiales
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
EPLAN Data Portal
Ángulo de giro
Par de giro nominal
Nm
Par máximo
Nm
Max. RPM
600 1/min
Momento máx. de inercia de la masa
kgmm²
Repetibilidad
0.010 °
Número de pasos de fluido
2
Presión de trabajo máx.
6 bar
Peso
kg
Temperatura ambiente mín./máx.
10/40 °C
Índice de protección (IP)
Certificación SIL
Voltaje del circuito intermedio
530 V
Corriente nominal
A
Corriente máx.
A
Número de señales eléctricas
Corriente máx. en EDF
A
Voltaje máximo en el EDF
V
Número de pares de polos
7
Sistema electrónico de control
externa
Sistema de encoder
Codificador (absoluto)
Señal de salida
Número de arancel aduanero
85013100
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD