??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 50
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
ERD - Rotary Units - Torque motor
Lista materiałowa
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN Data Portal
Kąt obrotowy
Znamionowy moment obrotowy
Nm
Szczytowy moment siły
Nm
Maks. obr./min
600 1/min
Maks. moment bezwładności
kgmm²
Powtarzalność
0.010 °
Liczba przepustów cieczy
2
maks. ciśnienie robocze
6 bar
Ciężar
kg
Min./maks. temperatura otoczenia
10/40 °C
Stopień ochrony IP
Certyfikacja SIL
Napięcie obwodu pośredniego
530 V
Prąd znamionowy
A
Maks. Prąd
A
Liczba przepustów elektrycznych
Prąd maks. w module EDF
A
Napięcie maks. w module EDF
V
NNumber of pole pairs
7
Elektroniczny układ sterowania
zewnętrzny
Koder
Koder (absolutny)
Sygnał wyjściowy
Numer taryfy celnej
85013100
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD