??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 50
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
ERD - Rotary Units - Torque motor
部品表
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
EPLAN Data Portal
旋回角度
定格トルク
Nm
ピークトルク
Nm
最大RPM
600 1/min
最大質量慣性モーメント
kgmm²
繰り返し精度
0.010 °
フルードフィードスルーの数
2
最大作動圧
6 bar
重量
kg
最小 / 最大周囲温度
10/40 °C
保護等級 IP
SIL 認証
中間回路電圧
530 V
定格電流
A
最大電流
A
電気フィードスルーの数
EDF の最大電流
A
EDF の最大電圧
V
NNumber of pole pairs
7
制御機器
外付け
エンコーダーシステム
エンコーダー (絶対)
出力信号
関税番号
85013100
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)