??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 50
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
ERD - Rotary Units - Torque motor
Kusovník
SCHUNK-1488653 ERD 08-54-D-H-2-H1G
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
EPLAN Data Portal
Úhel otáčení
Jmenovitý krouticí moment
Nm
Špičkový krouticí moment
Nm
Max. RPM
600 1/min
Max. hmotnostní moment setrvačnosti
kgmm²
Zopakovat přesnost
0.010 °
Počet průchodů médií
2
Max. provozní tlak
6 bar
Hmotnost
kg
Min./max. okolní teplota
10/40 °C
Třída ochrany IP
Certifikace SIL
Střední hodnota napětí elektrického okruhu
530 V
Jmenovitý proud
A
Max. proud
A
Počet elektrických průchodů
Max. proud v EDF
A
Max. napětí v EDF
V
NNumber of pole pairs
7
Řídící elektronika
externí
Systém enkodéru
Enkodér (absolutní)
Výstupní signál
Číslo celního sazebníku
85013100
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model