Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0263355 ER16 HSK-A50x100
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
ER 콜렛 척
ER 콜렛 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/er/er/er_spannzangenfutter_hsk_a50.prj},{NB=SCHUNK-0263355 ER16 HSK-A50x100},{IDNR=0263355},{TYP=ER16 HSK-A50x100},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{L1=100.000},{L7=74.000},{LA=24.900},{D1=16.000},{D2=28.000},{D3=22.000},{D4=28.000},{W1=90.000},{NUT=1.000},{NUTB=14.000},{NUTT=1.500},{NUTL=14.000},{NUTR=14.000},{NUTA=1.500},{KF=3.000},{KR1=5.000},{KR2=1.000},{KR3=0.500},{LK1=47.400},{LK2=4.100},{LK3=3.000},{LI1=10.600},{LI2=22.000},{LI3=25.000},{LI4=3.000},{LI5=15.000},{DI1=10.500},{DI2=10.000},{DI3=11.000},{DI4=5.000},{VARIANTE=4.000},{PPATH=er_spannzangenfutter_hsk_a50.prj},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/toolholder-quickfinder},{EIGENMASSE=0.63},{CNSCTN=84661020},{EPIMID=18590}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ER HSK-A50 - ISO 12164-1 - ER 콜릿 척
BOM
SCHUNK-0263355 ER16 HSK-A50x100
ID
0263355
0263355
설명
ER16 HSK-A50x100
ER16 HSK-A50x100
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
중량
0.63
0.63
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성